SC-A 055 G1/4-IG L

Réf. article: 10.01.06.02742
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055
Filetage G1: G1/4"-F
Longueur ajustable: 17.2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055 G1/4-IG L
Attribut Valeur
dn 8,9 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-F
L 17,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 14,8 mm
SW1 17 mm