SAB 50 HT1-60 RA

Réf. article: 10.01.06.02759
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 50 HT1-60 RA
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 39,5 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,1 mm
H 36,6 mm
L4 31,8 mm
Z (Course) 11,5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration