SAB 100 HT1-60 RA

Réf. article: 10.01.06.02766
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 100
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 100 HT1-60 RA
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,8 mm
H 56,3 mm
L4 31,8 mm
Z 25,8 mm