SC-A 065 G1/4-IG L

Réf. article: 10.01.06.02774
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 065
Filetage G1: G1/4"-F
Longueur ajustable: 18 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 065 G1/4-IG L
Attribut Valeur
dn 8,9 mm
D2 15 mm
G1 G1/4"-F
L 18 mm
L2 15,1 mm
LG1 14,8 mm
SW1 22 mm