SPB1 15 ED-65 SC040

Réf. article: 10.01.06.02783

Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions15
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Nombre de soufflets1,5
SPB1 15 ED-65 SC040
Attribut Valeur
d 7,50 mm
d1 10,50 mm
d2 9,50 mm
D1 18,40 mm
Dk 15,10 mm
Dmax(S) 19,70 mm
Ds 15,40 mm
H 15 mm
H2 4,60 mm
Z (Course) 6 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 4,30 N
Force de rupt. 9 N
Force latérale 5 N
Volume 1,50 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 8 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 15
Famille d'insert SC 040
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 1,30 g
Famille de produit SPB1


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SPB1 15 ED-65 SC040

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPB1 (Étape 1) – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC (Étape 2) – disponible dans différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, insert de ventouse PA