Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement | 090 |
Raccord du vide | G3/8"-M |
Longueur L1 | 33,5 mm |
Longueur utile | 7,5 mm |
Diamètre nominal dn | 10,3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 10,30 mm |
D | 25 mm |
D2 | 21 mm |
G1 | G3/8"-M |
L | 7,50 mm |
L1 | 33,50 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 27 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 090 |
Matière | Aluminium |
Poids | 21,50 g |
Consignes de commande: SC 090 G3/8-AG