SC 090 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.02793
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement: 090
Raccord du vide: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 33.5 mm
Longueur ajustable: 7.5 mm
Diamètre nominal dn: 8 mm
SC 090 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 8 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G1/4"-M
L 7,5 mm
L1 33,5 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm