SC-A 055 G3/8-AG L

Réf. article: 10.01.06.02809
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055
Filetage G1: G3/8"-M
Longueur ajustable: 7.7 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055 G3/8-AG L
Attribut Valeur
dn 6,1 mm
D2 13 mm
G1 G3/8"-M
L 7,7 mm
L2 11,3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm