SC-A 065 RA L

Réf. article: 10.01.06.02817

Elément de fixation supérieure

Géométrie de raccordement065
Longueur utile9,5 mm
VersionAuto verrouillage
SC-A 065 RA L
Attribut Valeur
B 31,80 mm
dn 8,90 mm
D2 15 mm
L 9,50 mm
L2 15,10 mm
L4 4,70 mm
Attribut Valeur
Raccord Adaptateur rect.
Géométrie de raccordement 065
Version Auto verrouillage
Poids 20,30 g

Consignes de commande: SC-A 065 RA L