SC-A 045 G1/4-AG L

Réf. article: 10.01.06.02818
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur ajustable: 7.2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 045 G1/4-AG L
Attribut Valeur
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 G1/4"-M
L 7,2 mm
L2 7,8 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm