Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement | 055 |
Filetage G1 | G1/4"-M |
Longueur utile | 7,2 mm |
Version | Auto verrouillage |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 7,20 mm |
L2 | 11,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 055 |
Matière | Aluminium |
Version | Auto verrouillage |
Poids | 7,80 g |
Consignes de commande: SC-A 055 G1/4-AG L