SC-A 065 M10-AG L

Réf. article: 10.01.06.02825

Elément de fixation supérieure

Géométrie de raccordement065
Filetage G1M10-M
Longueur utile8 mm
VersionAuto verrouillage
SC-A 065 M10-AG L
Attribut Valeur
dn 4,10 mm
D2 15 mm
G1 M10-M
L 8 mm
L2 15,10 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 4 mm
Attribut Valeur
Géométrie de raccordement 065
Matière Aluminium
Version Auto verrouillage
Poids 14 g

Consignes de commande: SC-A 065 M10-AG L