FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Réf. article: 10.01.06.02928
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 53
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Bague d'étanchéité
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
Attribut Valeur
d2 33 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 37 mm
G1 G1/4"-M
H 40 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 12 mm