Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 53 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 33 mm |
D1 | 58,60 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 60 mm |
Ds | 39 mm |
H | 36 mm |
H2 | 12,30 mm |
H3 | 19 mm |
Z (Course) | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 51,30 N |
Force de rupt. | 95 N |
Volume | 28,40 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Dimensions | 53 |
Famille d'insert | N 018 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 18,30 g |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 53 NK-45 N018 DR