FG 4 SI-55 N017

Réf. article: 10.01.06.02963

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions4
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
Nombre de soufflets2,5
FG 4 SI-55 N017
Attribut Valeur
d 3,50 mm
d1 3,90 mm
d2 2,40 mm
D1 5,10 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 5,50 mm
Ds 3,80 mm
H 14 mm
H2 3,90 mm
H3 7 mm
Z (Course) 1,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,27 N
Force de rupt. 0,60 N
Volume 0,12 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 4 mm
Dimensions 4
Famille d'insert N 017
Nombre de soufflets 2,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 0,40 g
Famille de produit FG

Consignes de commande: FG 4 SI-55 N017