FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Réf. article: 10.01.06.02993
Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal
Dimensions: 120
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Matière d'insert: Acier
Nombre de soufflets: 1.5
Equipement supplémentaire:
Bague d'étanchéité
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR
Attribut Valeur
d2 79,3 mm
d3 69,4 mm
D1 127,8 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 96 mm
G1 G1/2"-F
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Course) 35,7 mm