FSGA 6 HT1-60 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.02996
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
Attribut Valeur
d2 3 mm
Dmax(S) 8 mm
dn 2 mm
Ds 5,7 mm
G1 M5-M
H 14 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 2 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3