Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions | 30 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G3/8-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 30,60 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 28 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 22 N |
Force de rupt. | 33 N |
Force latérale | 30 N |
Force latérale surface huileuse | 13 N |
Volume | 5,90 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 30 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 20,80 g |
Famille de produit | SAB |
Consignes de commande: SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.