SAB 40 HT1-60 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03052
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 40 HT1-60 G3/8-AG
Attribut Valeur
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G3/8"-M
H 28,8 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 10 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration