SAB 125 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.03064
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 125
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 125 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 94 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 126 mm
G1 G1/4"-F
H 72,8 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 32 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration