Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 80 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 14 mm |
d1 | 29,30 mm |
d2 | 56 mm |
D1 | 82,70 mm |
Dk | 27,10 mm |
Dmax(S) | 88 mm |
Ds | 81,40 mm |
H | 45,90 mm |
H2 | 15,30 mm |
Z (Course) | 23,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 166 N |
Force de rupt. | 200 N |
Force latérale | 59 N |
Volume | 98,36 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 70 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 80 |
Famille d'insert | SC 065 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 40,10 g |
Famille de produit | SPB1 |
Consignes de commande: SPB1 80 ED-65 SC065
La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis de filtrage, insert de ventouse PA