SC-A 045-AR G1/4-AG L

Réf. article: 10.01.06.03131
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045-AR
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur ajustable: 2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 045-AR G1/4-AG L
Attribut Valeur
dn 4,1 mm
D2 10,5 mm
G1 G1/4"-M
L 2 mm
L2 11 mm
LG1 14,5 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm