SC-A 045-AR G3/8-IG L

Réf. article: 10.01.06.03132
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045-AR
Filetage G1: G3/8"-F
Longueur ajustable: 17.2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 045-AR G3/8-IG L
Attribut Valeur
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
G1 G3/8"-F
L 17,2 mm
L2 11 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm