Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement | 045-AR |
Filetage G1 | G3/8"-M |
Longueur L | 2 mm |
Version | Auto verrouillage |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4,10 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | G3/8"-M |
L | 2 mm |
L2 | 11 mm |
LG1 | 14,50 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 045-AR |
Matière | Aluminium |
Version | Auto verrouillage |
Poids | 13,60 g |
Consignes de commande: SC-A 045-AR G3/8-AG L