Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation supérieure
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 31,80 mm |
dn | 6,90 mm |
D2 | 10,50 mm |
L | 9,50 mm |
L2 | 11 mm |
L4 | 4,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | Adaptateur rect. |
Géométrie de raccordement | 045-AR |
Matière | Aluminium |
Version | Auto verrouillage |
Poids | 18,70 g |
Consignes de commande: SC-A 045-AR RA L