SC-A 045-AR M10-AG L

Réf. article: 10.01.06.03136
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045-AR
Filetage G1: M10-M
Longueur ajustable: 3.5 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 045-AR M10-AG L
Attribut Valeur
dn 4,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M10-M
L 3,5 mm
L2 11 mm
LG1 14,5 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm