Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement | 045-AR |
Filetage G1 | M14x1.5-M |
Longueur L | 2 mm |
Version | Auto verrouillage |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4,10 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | M14x1.5-M |
L | 2 mm |
L2 | 11 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 045-AR |
Matière | Aluminium |
Version | Auto verrouillage |
Poids | 8,90 g |
Consignes de commande: SC-A 045-AR M14x1.5-AG L