Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement | 080 |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Longueur L1 | 28 mm |
Longueur utile | 7,5 mm |
Diamètre nominal dn | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
D | 19,80 mm |
D2 | 17 mm |
G1 | G1/8"-M |
L | 7,50 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 13 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 080 |
Matière | Aluminium |
Poids | 17,40 g |
Consignes de commande: SC 080 G1/8-AG