Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal
Dimensions | 120 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Matière | Acier |
Raccord du vide | G1/2"-F |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 79,30 mm |
d3 | 69,40 mm |
D1 | 127,80 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 118,20 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 51 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Course) | 35,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 280 N |
Volume | 295,20 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 150 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 120 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 332 g |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Famille de produit | FSGPL |
Consignes de commande: FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
La ventouse FSGPL, disponible en différents diamètres, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.