Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 60 x 30 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 27 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 63 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 38 N |
Force de rupt. | 69,50 N |
Force latérale | 80,10 N |
Force latérale surface huileuse | 40,50 N |
Volume | 10,50 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 18 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions (LxB) | 60 x 30 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 30 g |
Famille de produit | SAOB |
Consignes de commande: SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
La ventouse SAOB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé à la ventouse en élastomère.