SC-A 055-AR G3/8-IG L

Réf. article: 10.01.06.03166

Elément de fixation supérieure

Géométrie de raccordement055-AR
Filetage G1G3/8"-F
Longueur L17 mm
VersionAuto verrouillage
SC-A 055-AR G3/8-IG L
Attribut Valeur
dn 8,90 mm
D2 13 mm
G1 G3/8"-F
L 17 mm
L2 14,80 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Attribut Valeur
Géométrie de raccordement 055-AR
Matière Aluminium
Version Auto verrouillage
Poids 13,80 g

Consignes de commande: SC-A 055-AR G3/8-IG L