SC-A 055-AR M14x1.5-AG L

Réf. article: 10.01.06.03171
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055-AR
Filetage G1: M14x1.5-M
Longueur ajustable: 2.5 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055-AR M14x1.5-AG L
Attribut Valeur
dn 5,1 mm
D2 13 mm
G1 M14x1.5-M
L 2,5 mm
L2 14,8 mm
LG1 16 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm