SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.03178
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 110 x 55 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,1 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-F
H 43 mm
L1 98,8 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,1 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 12 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration