SC 065 G1/4-AG L

Réf. article: 10.01.06.03193
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement: 065
Raccord du vide: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 36.1 mm
Longueur ajustable: 8 mm
Construction: Auto verrouillage
Diamètre nominal dn: 6.1 mm
SC 065 G1/4-AG L
Attribut Valeur
dn 6,1 mm
D 29 mm
D2 15 mm
G1 G1/4"-M
L 8 mm
L1 36,1 mm
L2 15,1 mm
L3 3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm
SW3 6 mm