Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement | 065 |
Raccord | G1/4"-F |
Longueur L1 | 36,1 mm |
Longueur utile | 18 mm |
Diamètre nominal dn | 6,1 mm |
Version | Auto verrouillage |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D | 29 mm |
D2 | 15 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 18 mm |
L1 | 36,10 mm |
L2 | 15,10 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 065 |
Poids | 37,70 g |
Consignes de commande: SC 065 G1/4-IG L MOD