SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03206

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées

Dimensions (LxB)110 x 55
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4-AG
Nombre de soufflets1,5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,10 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-M
H 35,50 mm
L1 98,80 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 12 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 110 N
Force de rupt. 233,50 N
Force latérale 299,20 N
Force latérale surface huileuse 123,60 N
Volume 53,10 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 110 x 55
Nombre de soufflets 1,50
Matière Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 79,70 g
Famille de produit SAOB


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG

La ventouse SAOB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé à la ventouse en élastomère.