SPB2 20 SI-40 SW80 P

Réf. article: 10.01.06.03220
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 40 °Sh
Résistance au flux SW: 0.8 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 20 SI-40 SW80 P
Attribut Valeur
d 8,5 mm
d1 11,8 mm
d2 10,2 mm
d5 7,9 mm
dn 0,8 mm
D1 20 mm
Dmax(S) 20,5 mm
Ds 19,6 mm
H 24,3 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Course) 9 mm