Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 40 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 47 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 12,50 mm |
d1 | 15,70 mm |
d2 | 17,80 mm |
d5 | 11,50 mm |
dn | 0,80 mm |
D1 | 43,50 mm |
Dmax(S) | 44,60 mm |
Ds | 42,70 mm |
H | 47 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 8,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Course) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 14,90 N |
Force de rupt. | 40 N |
Volume | 22 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Dimensions | 40 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 18,50 g |
Famille de produit | SPB2 |
Consignes de commande: SPB2 40 SI-55 SW80 P
La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres.
Pièces de rechange disponible: ventouse SPB2 P, restriction au flux
Accessoire disponible : tamis de filtrage (disque de filtre)