SPB2 40 SI-55 SW150 P

Réf. article: 10.01.06.03227
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Résistance au flux SW: 1.5 mm
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2 40 SI-55 SW150 P
Attribut Valeur
d 12,5 mm
d1 15,7 mm
d2 17,8 mm
d5 11,5 mm
dn 1,5 mm
D1 43,5 mm
Dmax(S) 44,6 mm
Ds 42,7 mm
H 47 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Course) 20 mm