Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions | 20 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Version | Clipsable |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8,50 mm |
d1 | 10,60 mm |
d2 | 10 mm |
d5 | 7,90 mm |
dn | 4,70 mm |
D1 | 19,70 mm |
Dmax(S) | 20,50 mm |
Ds | 19,10 mm |
H | 24,50 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 7,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4,70 N |
Force de rupt. | 13 N |
Volume | 2,60 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 2,50 g |
Famille de produit | SAB2 |
Consignes de commande: SAB2 20 HT1-60 P
La ventouse à soufflets SAB2 P est livrée prête à monter. Disponible en les matières HT1 et NBR.
Accessoires disponibles : disque de filtre (FD), restriction au flux (SW)