SPB4f 40 SI-55 SC080

Réf. article: 10.01.06.03265

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales surfaces inégales

Dimensions40
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Nombre de soufflets4,5
SPB4f 40 SI-55 SC080
Attribut Valeur
d 16 mm
d1 19,60 mm
d2 15,30 mm
D1 31,60 mm
Dk 24,40 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,70 mm
H 52 mm
H2 13 mm
H3 14,40 mm
Z (Course) 18 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 6,80 N
Force d'aspir. de -400 mbar 13,60 N
Force d'aspir. 20,40 N
Volume 15,12 cm³
Dimensions 40
Famille d'insert SC 080
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 11,30 g
Famille de produit SPB4f
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
Consignes de commande: SPB4f 40 SI-55 SC080

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPB4f (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

 

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, collier de serrage