SC 090 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03269
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement: 090
Raccord du vide: G1/8"-M
Longueur hors-tout: 31 mm
Longueur ajustable: 7.5 mm
Diamètre nominal dn: 4 mm
SC 090 G1/8-AG
Attribut Valeur
dn 4 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G1/8"-M
L 7,5 mm
L1 31 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 27 mm