SC 080 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03270

Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement080
Raccord du videG1/8"-F
Longueur L132 mm
Longueur utile17,5 mm
Diamètre nominal dn8,6 mm
SC 080 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 8,60 mm
D 19,80 mm
D2 17 mm
G1 G1/8"-F
L 17,50 mm
L1 32 mm
L2 13 mm
L3 1,50 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Attribut Valeur
Géométrie de raccordement 080
Matière Aluminium
Poids 24,20 g

Consignes de commande: SC 080 G1/8-IG