SPI 21 PEEK

Réf. article: 10.01.06.03285

Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes

Dimensions21
MatièrePolyétheréthercétone
SPI 21 PEEK
Attribut Valeur
Ds 19 mm
H 6,30 mm
Attribut Valeur
Application FG-20/FGA-22
Matière Polyétheréthercétone
Poids 1,30 g
Famille de produit SPI-PEEK


Remarque : Puissance d'aspiration de 2 l/min est recommandée. Afin de déterminer la puissance requise pour l'application, il faut procéder à des essais avec la pièce d'origine et la ventouse. La force de frottement se réduit pour applications verticales.
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SPI 21 PEEK

L'insert de ventouse SPI en PEEK est livré dans le diamètre souhaité.