Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions | 20 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Nombre de soufflets | 4,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 13,50 mm |
D1 | 22 mm |
Dk | 24,40 mm |
Dmax(S) | 24,40 mm |
Ds | 21,40 mm |
H | 41 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Course) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 2,60 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 5,30 N |
Force d'aspir. | 8 N |
Force de rupture de -200 mbar | 4,90 N |
Force de rupture de -400 mbar | 7 N |
Volume | 7,90 cm³ |
Dimensions | 20 |
Famille d'insert | SC 080 |
Nombre de soufflets | 4,50 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 6,70 g |
Famille de produit | SPB4 |
Consignes de commande: SPB4 20 SI-HD-65 SC080
La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis, collier de serrage, insert de ventouse