Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 25 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Hauteur H | 30,9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
d2 | 14,50 mm |
D1 | 27,20 mm |
Dk | 15,50 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 26,40 mm |
H | 30,90 mm |
H2 | 4,60 mm |
H3 | 7,80 mm |
Z (Course) | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 9,90 N |
Force de rupt. | 20,10 N |
Force latérale | 9,10 N |
Volume | 7,60 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 25 |
Famille d'insert | SC 040 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 3,30 g |
Famille de produit | SPB2 |
Consignes de commande: SPB2 25 ED-65 SC040