Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 40 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Hauteur H | 45 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,30 mm |
d2 | 22,90 mm |
D1 | 42,20 mm |
Dk | 22,50 mm |
Dmax(S) | 44,50 mm |
Ds | 41,30 mm |
H | 45 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 9,90 mm |
Z (Course) | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 24,80 N |
Force de rupt. | 40,50 N |
Force latérale | 20,30 N |
Volume | 27,90 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 60 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 40 |
Famille d'insert | SC 050 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 10,50 g |
Famille de produit | SPB2 |
Consignes de commande: SPB2 40 ED-65 SC050