Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Hauteur H | 55,9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,30 mm |
d2 | 27,10 mm |
D1 | 52,20 mm |
Dk | 23,50 mm |
Dmax(S) | 55,50 mm |
Ds | 51,30 mm |
H | 55,90 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 11,60 mm |
Z (Course) | 32 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 34,60 N |
Force de rupt. | 61,80 N |
Force latérale | 28,50 N |
Volume | 51,80 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 50 |
Famille d'insert | SC 050 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 18,30 g |
Famille de produit | SPB2 |
Consignes de commande: SPB2 50 ED-65 SC050