FSGPL 250 HT1-60 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.06.03421
Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal
Dimensions: 250
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Matière d'insert: Acier
Nombre de soufflets: 1.5
FSGPL 250 HT1-60 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 186 mm
d3 167 mm
D1 250 mm
Dmax(S) 256 mm
Ds 239,3 mm
G1 G1/2"-F
H 60 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Course) 43 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3