SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03455

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions25
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets2,5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 14,50 mm
dn 4 mm
D1 27,20 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,40 mm
G1 G1/8"-M
H 36,90 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z (Course) 17 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 9,90 N
Force de rupt. 20,10 N
Force latérale 9,10 N
Volume 7,60 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 25
Nombre de soufflets 2,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 7,60 g
Famille de produit SPB2


Remarque : Force d'aspiration: Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité

Consignes de commande: SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

La ventouse SPB2 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB2 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : Inserts de ventouse SPI